WDP-5X-BM 99-60
基本モジュール
ID 471617
モジュール式ワークダイレクトクランプシステム - 標準バージョン
特長:
特長:
- 基礎モジュール
- 内蔵媒体移送ユニット
- 寸法: 158 x 99 x 60 mm
- 引き込み力: 10 - 25 kN
- 保持力 : 50 kN
- 作動トルク: 20 - 50 Nm
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 重量: 3.2 kg