ROTA NCE 260-81 A8-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 808032
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 81 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 片側ストローク: 4.9 mm
- ピストンストローク: 21 mm
- 最大把持力: 130 kN
- 最大作動力: 45 kN
- 最大回転速度: 4500 1/min
- 重量: 26.5 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 8 |
セレーション | 1/16" x 90° |
最大回転速度 [1/min] | 4500 |
最大把持力 [kN] | 130 |
最大作動力 [kN] | 45 |
ストローク / ジョー [mm] | 4.9 |
ピストンストローク (H) [mm] | 21 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.22 |
重量 [kg] | 26.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、センタースリーブ、アイボルト、取扱説明書