arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TPS 200-52 Z-SV90°

ROTA TPS 200-52 Z-SV90°

固定式 3 ジョーチャック、空圧作動

ID 816146

静置型旋盤パワーチャック 標準バージョン

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 52 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z195
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 4.2 mm
  • 6 bar での最大把持力: 68 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • チャック高さ: 135.5 mm
  • 重量: 34 kg
セレーション 1/16" x 90°
最大把持力 (6 bar 時) [kN] 68
最低作動圧力 [bar] 3
最大作動圧 [bar] 8
片側ストローク [mm] 4.2
重量 [kg] 34

納品内容
パワー旋盤チャック、スタッド、Tナット、同径継手、エルボユニオン、アセンブリツール、取扱説明書は含まれますが、トップジョーは含まれません