arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°

ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴と遠心力補整機能付き

ID 854043

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 遠心力補正システム
  • 貫通穴: 120 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 22H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 8 mm
  • ピストンストローク: 30 mm
  • 最大把持力: 187.5 kN
  • 最大作動力: 77 kN
  • 最大回転速度: 3300 1/min
  • 重量: 110 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 11 (Z300)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 3300
最大把持力 [kN] 187.5
最大作動力 [kN] 77
ストローク / ジョー [mm] 8
ピストンストローク (H) [mm] 30
慣性モーメント [kgm²] 0.95
重量 [kg] 110

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書