ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV60°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴と遠心力補整機能付き
ID 854119
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 遠心力補正システム
- 貫通穴: 66 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 100 kN
- 最大作動力: 42 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 20 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 6 |
セレーション | 1.5 mm x 60° |
最大回転速度 [1/min] | 6000 |
最大把持力 [kN] | 100 |
最大作動力 [kN] | 42 |
ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
ピストンストローク (H) [mm] | 20 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.12 |
重量 [kg] | 20 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書