arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCS 250/3 A8-KV

ROTA NCS 250/3 A8-KV

3 ジョーパワーチャック、貫通穴なし

ID 859031

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-12-31
特長:
  • 3-ジョー レバーチャック
  • 密閉シールド
  • ベースジョーのアクティブ・プルダウン
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: タングと溝
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.7 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • ジョーの引き下げ: 0.3 mm
  • 最大把持力: 80 kN
  • 最大作動力: 48 kN
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 45 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 8
セレーション タングと溝
最大回転速度 [1/min] 4000.0
最大把持力 [kN] 80.0
最大作動力 [kN] 48.0
ストローク / ジョー [mm] 7.7
ジョーの引き下げ [mm] 0.3
レバー長 [mm] 53.5
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
重量 [kg] 45.0