ROTA NCS 315/6 A8-KV
6 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 865041
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 6-ジョー レバーチャック
- 密閉シールド
- ベースジョーのアクティブ・プルダウン
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 7.7 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- ジョーの引き下げ: 0.3 mm
- 振り子補償: ± 2 mm
- 最大把持力: 80 kN
- 最大作動力: 48 kN
- 最大回転速度: 2200 1/min
- 重量: 67 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 8 |
セレーション | タングと溝 |
最大回転速度 [1/min] | 2200 |
最大把持力 [kN] | 80 |
最大作動力 [kN] | 48 |
ストローク / ジョー [mm] | 7.7 |
ジョーの引き下げ [mm] | 0.3 |
レバー長 [mm] | 53.5 |
ピストンストローク (H) [mm] | 25 |
振り子補償 [mm] | ± 2 |
重量 [kg] | 67 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%