NSL mini 100-V1
クランピングステーション
ID 1304680
クランピングステーション 標準
特長:
特長:
- 1-方向 NSE mini 90-V1
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 両方向 90° の逆転保護
- 寸法: 99,8 x 99,8 x 30 mm
- 引き込み力: 500 N
- ターボ作動時の引き込み力: 1500 N
- 作動圧: 6 bar
- 重量: 1.7 kg