arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MGT-IC Ø800 類似のイラスト

MGT-IC Ø800

旋削加工用 MAGNOS

ID 1311856

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: ラジアルポール
  • マグネット・タイプ: ダブルアルニコ
  • 残留磁気の少ないサイクル
技術データ
  • 寸法: Ø800 x 142 mm
  • 極数: 18(Tスロット 10H8)
  • 最大保持力: 160 N/cm²
  • 最大回転速度: 500 1/min
  • 最小クランプ軸: 250 mm
  • 最大クランプ軸: 800 mm
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 460 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • チャンネル数: 3
  • 接続: 7-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
ØAD [mm] 800
ØID [mm] 250
H [mm] 142
最大把持力 [N/cm²] 160
極数 18
接続 7-PIN
チャンネル数 3
主電源 400 V / 460 V
最大回転速度 [1/min] 500
重量 [kg] 460

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)