NSE mini 90-25
クランピングモジュール
ID 1319696
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 動圧によりクランプスライダー「開」位置のモニターが可能
- 寸法: Ø90 x 25 mm
- 引き込み力: 1500 N
- ターボ作動時の引き込み力: 6000 N
- 作動圧: 6 bar
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 重量: 1.3 kg