NSL3 turn 450-3
クランピングステーション
ID 1323582
クランピングステーション 標準
特長:
特長:
- 3-方式 NSE3 138
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ミル/回転センター上でのアプリケーション回転用
- ターボ機能
- 寸法: Ø 450 x 75 mm
- ターボ作動時の引き込み力: 84 kN
- 作動圧: 6 bar
- 最大回転速度: 2000 1/min
- 振れ精度: < 0.02 mm
- 重量: 50 kg