SRM 25-H-90-3-4P-SI
ID 1347304
- 回転角度: 90 °
- 停止位置調節範囲: 3 °
- エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 4 Nm
- フルードフィードスルーの数: 4
技術的詳細
エンド位置ダンパー | 油圧ダンパー |
---|---|
回転角度 [°] | 90 |
トルク [Nm] | 4 |
中間位置の数 | なし |
IP 保護等級 | 65 |
重量 [kg] | 2.78 |
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 44 |
呼び作動圧力 [bar] | 6 |
最低作動圧力 [bar] | 4 |
最大作動圧 [bar] | 6.5 |
接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 60 |
クリーンルーム等級 ISO 14644-1:2015 | 5 |
繰り返し精度 [°] | 0.07 |
センターボア径 [mm] | 17.1 |
最大許容質量慣性モーメント [kgm²] | 0.5 |
トルク My 最大 [Nm] | 64 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 2250 |
フルードフィードスルーの数 | 4 |
フルードフィードスルー内最小圧力 [bar] | -0.8 |
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] | 8 |
フィードスルーの最大流量 (6 bar の時) [l/min] | 140 |
誘導型近接スイッチのオプション | あり |
調整可能な位置モニター | あり |
メディア分配器付きバージョン | あり |
誘導センサーバージョン、調整式 | あり |
寸法と最大荷重
最大許容イナーシャ J*
寸法と最大荷重
示された負荷トルクと荷重は固定値であり、ベースユニットに対して有効であり、同時に発生することがあります。確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
最大許容イナーシャ J*
- X 軸:
- 旋回時間
- Y 軸:
- 質量慣性モーメント
- X軸上部:
- サイクル数 / 時
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。
ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。
特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。
停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。
空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。
ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
納品内容
流量制御カップリング、センタリングブッシュ、直接接続用 O リング、組み付け・取扱説明書 (適合宣言書を含む)
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって