J02R-2M
リードスイッチ
ID 1353064
リードスイッチ J02R J02R, サイズ: J02R, クローザー
- スイッチングポイントの数: 1
- 芯線数: 2
- ケーブル長: 200 cm
- センサーケーブル KA: オープンより線
- 公称電圧: 24 V
- 長さ: 20 mm
- 最大電流: 50 mA
技術的詳細
ケーブル直径 D [mm] | 2.6 |
---|---|
ケーブル長 L [cm] | 200.0 |
重量 | 22.0 |
最高周囲温度 [°C] | 70.0 |
最低周囲温度 [°C] | -25.0 |
保護等級 | III |
スイッチングポイントの数 | 1 |
測定原理 | リード |
ハウジングの材質 | PA |
短絡防止 | あり |
極性反転防止 | あり |
ケーブルシース材質 | PVC |
ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) | 2x 0,13 mm2 |
最大作動電圧 | 28.0 |
保護等級 IP (センサー、接続された状態) | 67 |
開閉機能 | クローザー |
ケーブルコネクター/ケーブル端 | オープンより線 |
電圧タイプ | DC |
公称電圧 | 24.0 |
電圧降下 [V] | 0.8 |
最大スイッチング電流 | 50.0 |
センサーの LED ディスプレイ | あり |
最大スイッチング周波数 [Hz] | 3000.0 |
最小曲げ半径 (静的) [mm] | 26.0 |
最小作動電圧 | 10.0 |
センサーの接続ケーブルは静的にしか配線できません。動的なペイロードは許可されません。