arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSL mikro 50-13-V10

NSL mikro 50-13-V10

クランピングステーション

ID 1358958

クランピングステーション 標準

特長:
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ターボ機能
  • 1 方向ねじれ防止保護
テクニカルデータ:
  • 寸法: 59,5 x 49,5 x 26 mm
  • 引き込み力: 400 N
  • ターボ作動時の引き込み力: 1500 N
  • 作動圧: 6 bar
  • 重量: 0.5 kg
長さ [mm] 59.5
幅 [mm] 49.5
引き込み力 [N] 400.0
ターボ作動時の引き込み力 [N] 1500.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
重量 [kg] 0.5

納品内容
クランプステーション、円筒状クランプ、取扱説明書、クランプピン無し