ROTA THW3 200-52 A6-GBK
標準ストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック
ID 1366682
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3 ジョーリングピストンチャック
- 密閉設計
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 6.7 mm
- 歯ピッチ: 4.712 mm
- ピストンストローク: 17.5 mm
- 最大把持力: 64 kN
- 最大作動力: 38 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 22 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 6 |
セレーション | ストレートセレーション |
最大回転速度 [1/min] | 6000 |
最大把持力 [kN] | 64 |
最大作動力 [kN] | 38 |
ストローク / ジョー [mm] | 6.7 |
歯ピッチ [mm] | 4.712 |
ピストンストローク (H) [mm] | 17.5 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.12 |
重量 [kg] | 22 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、ジョー交換レンチ、チャック取付けねじ、取扱説明書