ERP 25-090
ID 1372745
- Couple: 2 Nm
- Courant nominal: 1.1 A
- Alimentation électrique: 24 V DC
技術的詳細
| Concept d'entraînement | Entraînement rotatif direct |
|---|---|
| Angle de rotation [°] | 90 |
| Couple [Nm] | 2.0 |
| moment d'inertie de masse maximum admissible [kgm²] | 0.1 |
| Moment d'inertie arbre d'entraînement [kgm²] | 8.8E-4 |
| Répétabilité [°] | ± 0.01 |
| Planéité [mm] | 0.05 |
| Concentricité [mm] | 0.05 |
| Poids [kg] | 3.97 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Indice de protection IP | 54 |
| Emission de bruit [dB(A)] | 68 |
| Diamètre du passage au centre [mm] | 17.0 |
| Moment My max. [Nm] | 15.0 |
| Force Fz max. [N] | 800.0 |
| Longueur X [mm] | 130.0 |
| Largeur Y [mm] | 130.0 |
| Hauteur Z [mm] | 94.5 |
| Tension nominale [V DC] | 24.0 |
| Courant nominal [A] | 1.1 |
| Courant max. [A] | 2.0 |
| Electronique de commande | intégré(e) |
| Interface de communication | Entrées digitales |
| Nombre d'entrées digitales | 2.0 |
| Courant logique [A] | 0.04 |
Dimensions et charges max.
Diagramme temps de pivotement
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et peuvent survenir simultanément.
Diagramme temps de pivotement
- X 軸:
- Temps de rotation
- Y 軸:
- Moment d'inertie de masse
- X軸上部:
- Cycles par heure
Informations générales concernant la gamme
Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon suivant l'angle de rotation nominal. Les temps de réaction automate ne sont pas inclus dans les temps mentionnés ci-dessus et doivent être pris en considération lors de la détermination des temps de cycle.
Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.
Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu
Entraînement
Entraînement rotatif direct
Etendue de la livraison
Pochette annexe avec douilles de centrage et notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande