arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MEF-F-A1-100 270x45 類似のイラスト

MEF-F-A1-100 270x45

並行ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 1393252

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • テクノロジー: パラレルポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
テクニカルデータ:
  • 寸法: 270 x 45 x 60 mm
  • ポール向き: 横軸
  • 磁極間隔: 8 mm + 6 mm
  • 最大把持力: 75 N/cm²
  • 接続: 4-PIN
  • チャンネル数: 1
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 6 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 45.0
最大把持力 [N/cm²] 75.0
磁極間隔 8 mm + 6 mm
接続 4-PIN
チャンネル数 1.0
重量 [kg] 6.0

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書