KSP3-F 140-Z-PM
空圧式 2 ジョークランピングブロック
ID 1433702
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- 固定ジョー付き
- 標準ストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 140 x 140 x 72,7 mm
- 最大作動圧力での把持力: 30 kN
- 片側ストローク: 6 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 2 - 9 bar
- ダブルストロークごとの圧縮空気消費量: 2300 cm³
- 閉 / 開時間: 0.3 s
- 重量: 7.1 kg
技術的詳細
片側ストローク [mm] | 6.0 |
---|---|
最大作動圧力での把持力 [kN] | 30.0 |
最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
最大作動圧 [bar] | 9.0 |
バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
最大ジョー高さ [mm] | 60.0 |
距離 H [mm] | 20.0 |
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 2300.0 |
閉 / 開時間 [s] | 0.3 |
重量 [kg] | 7.1 |
納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、最大圧力での距離「H」でチャックジョーに発生する個々の力の算術合計です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEM バイスのメンテナンスには、当社の専用グリス LP 410(ID 0184213)をご使用ください。