AOV-10-5-V
ランダムオービットサンダー
ID 1434818
ランダムオービットサンダー AOV, サイズ: 10, 空圧式, オプションの吸引用接続付き
- 補正Z: 12.7 mm
- 力 Fz 最大: 66.7 N
技術的詳細
研削ディスクサイズ | 125 mm (5'') |
---|---|
補正Z [mm] | 12.7 |
推奨補正量 [mm] | ± 5 |
最小拡張補正力 [N] | 13.3 |
最大拡張補正力 [N] | 66.7 |
最小引き込み補正力 [N] | 6.7 |
最大引き込み補正力 [N] | 33.3 |
最小補正圧力 [bar] | 1 |
最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
研削ストローク [mm] | 5 |
アイドル速度 [1/min] | 10000 |
作動圧力 [bar] | 6.2 |
騒音発生 [dB(A)] | < 85 |
最大空気消費量 [l/s] | 9.5 |
エア接続モーター | 10 mm |
エア接続補正 | 4 mm |
重量 [kg] | 2.68 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 35 |
D 径 [mm] | 125 |
高さ Z [mm] | 148 |
力 Fz 最大 [N] | 66.7 |
オプションの吸引用接続付き | あり |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、ろ過済み(<5 µm、乾燥)かつ含油の圧縮空気(1時間あたり2〜3滴)を使用
保証
24 カ月