TRR-Z 260
Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
ID 1435822
TRR-Z 260, Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
技術的詳細
Productgroep | Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
Breedte B [mm] | 50.0 |
Hoogte H [mm] | 33.0 |
Lengte L [mm] | 79.6 |
Gatafstand b [mm] | 37.3 |
m/stuk [kg] | 0.72 |
Kleminsert, laag, inductiegehard | RSE-IN 260, 1499866 |
Kleminsert, hoog, inductiegehard | RSE-IH 260, 1499873 |