TENDO P CAT40 Ø1/4"x2 1/2"
油圧拡張ツールホルダー
ID 1447880
TENDO P CAT40 Ø1/4"x2 1/2", ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Platinum
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- クランプ径: 1/4"
- 突出長さ: 63.5 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 17 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO Platinum |
ツールバーインターフェース | CAT 40 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 1/4" |
D2 [mm] | 26 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 19.8 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 63,5 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 22.64 |
L5 [mm] | 44.45 |
G | M5 |
最小トルク [Nm] | 17 |
重量 [kg] | 1.1 |
バージョン
ショート、リジットタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
標準で利用可能なデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます