KSF3-LH 160-PM
バネ動式 2 ジョークランピングブロック
ID 1448304
バネ動式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 160 x 160 x 82,2 mm
- 把持力範囲: 10 - 15 kN
- ターボによる把持力範囲: 29 - 34 kN
- 片側ストローク: 8 mm
- 最大ジョー高さ: 200 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 開放圧力: 6 - 9 bar
- 最高ターボ圧力: 6 bar
- ストロークごとの圧縮空気消費量: 1700 cm³
- 閉 / 開時間: 0.8 s
- 重量: 13 kg
技術的詳細
片側ストローク [mm] | 8.0 |
---|---|
最小把持力 [kN] | 10.0 |
最大把持力 [kN] | 15.0 |
バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
最大ジョー高さ [mm] | 200.0 |
距離 H [mm] | 25.0 |
ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] | 1700.0 |
閉 / 開時間 [s] | 0.8 |
重量 [kg] | 13.0 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、最大圧力での距離「H」でチャックジョーに発生する個々の力の算術合計です。
把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEM バイスのメンテナンスには、当社の専用グリス LP 410(ID 0184213)をご使用ください。