ROTA FSW A8
チャックツールチェンジシステム
ID 1455788
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
チャッククイックチェンジ 標準
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- チャックツールチェンジ
- チャック側面: ISO 702-1 Nr. 8
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 8
- 最大作動力: 70 kN
- 最大作動モーメント: 100 Nm
- 最大回転速度: 6000 1/min