arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSH3 140-Z

KSH3 140-Z

油圧式 2ジョークランピングブロック

ID 1463182

油圧式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 ジョークランピングブロック
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 140 x 140 x 77,7 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 30 kN
  • 片側ストローク: 3 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 10 - 60 bar
  • ダブルストロークごとの油消費量: 70 cm³
  • 閉 / 開時間: 1 s
  • 重量: 9.1 kg
片側ストローク [mm] 3
最大作動圧力での把持力 [kN] 30
最低作動圧力 [bar] 10
最大作動圧 [bar] 60
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60
距離 H [mm] 20
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 70
閉 / 開時間 [s] 1
重量 [kg] 9.1

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、最大圧力での距離「H」でチャックジョーに発生する個々の力の算術合計です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEM バイスのメンテナンスには、当社の専用グリス LP 410(ID 0184213)をご使用ください。