S3A-G5 140
3軸ジョー、グリップ
ID 1471167
標準チャックジョー
特長:
特長:
- 3軸ジョー、グリップ
- グリップステップとグランドクランプフェイス付き
- ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
- 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ (サイズ:140)
- 寸法: 69 x 48 x 31 mm
- グリップステップ: 5 mm
- 重量: 0.4 kg