iTENDO²磁気ホルダー
センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー
ID 1511806
iTENDO² Magnethalter
- シリーズ: iTENDO²
- クランプ径: 24 mm
- 外径 (O.D.): 24 mm
- 突出長さ: 31.07 mm
- 全高: 31 mm
- 前提条件: iTENDO²磁気ホルダーを使用するには、iTENDO² パッドまたは iTENDO² 簡易接続が必要です。
技術的詳細
テクノロジー | センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー |
---|---|
シリーズ | iTENDO² |
クランプ径 D1 | 24 mm |
外形 D1 [mm] | 24.0 |
全高 L1 [mm] | 31.0 |
突出長さ L1 [mm] | 31.07 |
L2 [mm] | 40.0 |
L3 [mm] | 22.0 |
L4 [mm] | 32.6 |
L5 [mm] | 6.5 |
G | M5 |
重量 [kg] | 0.094 |
電池の製品寿命 [h] | 10 |
加速度センサー [g] | 100.0 |
最高冷却材圧力 [bar] | 20.0 |
バージョン
iTENDO²テクノロジー搭載のマグネットホルダーで、試験や工程の最適化に簡単に使用できます。ワークスペース内の静止部品に磁石やネジで簡単に取り付けることができます。