RCE 230
バリ取りスピンドル
ID 1521944
バリ取りスピンドル RCE, サイズ: 230, 電動
- X 軸方向の最大補正量: ± 7.1 mm
- Y 軸方向の最大補正量: ± 7.1 mm
技術的詳細
動力 [W] | 230 |
---|---|
最小回転速度 [1/min] | 5000 |
最大回転速度 [1/min] | 50000 |
角度 X の最大補正量 [°] | ± 3 |
X 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 7.1 |
角度 Y の最大補正量 [°] | ± 3 |
Y 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 7.1 |
軸の固定 | 内蔵 |
推奨補正量 [mm] | ± 3 |
最小半径方向補正力 [N] | 1.8 |
最大半径方向補正力 [N] | 8.5 |
最小補正圧力 [bar] | 1 |
最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
ツールホルダー | コレット ER-11 6 mm |
エア接続補正 | 4 mm |
最大空冷圧力 [bar] | 2.1 |
重量 [kg] | 1.7 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 45 |
ケーブル長 [m] | 5 |
D 径 [mm] | 82.6 |
高さ Z [mm] | 216.3 |
力 Fx max. [N] | 8.5 |
力 Fy 最大 [N] | 8.5 |
RCEの動作は、適切な周波数コンバータを使用した場合のみ可能です。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
作動、モーター
電動
作動、補正および冷却
空圧式、ろ過済み(< 5 µm、乾燥)で油を含まない圧縮空気を使用
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
納品内容
コレットチャック付きスピンドル、空気圧ねじ接続、スピンドルから電子機器への接続ケーブル
保証
24 カ月