arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO EC HSK-A63 Ø20x130 類似のイラスト

TENDO EC HSK-A63 Ø20x130

油圧拡張ツールホルダー

ID 20064357

TENDO EC HSK-A63 Ø20x130, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO E compact
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 20 mm
  • 突出長さ: 130 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 400 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO E compact
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 38.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
L5 [mm] 104.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 400.0
重量 [kg] 1.68

バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)

振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。