TENDO Turn DKEØ1 1/4" Ø3/4"x59
油圧拡張ツールホルダー
ID 28003531
TENDO Turn DKEØ1 1/4" Ø3/4"x59, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Turn
- ツールバーインターフェース: DKE
- クランプ径: 3/4"
- 突出長さ: 19.5 mm
- 最小トルク: 280 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO Turn |
ツールバーインターフェース | DKE |
クランプ径 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42.0 |
D3 [mm] | 60.0 |
D5 [mm] | 31.75 |
D6 [mm] | 39.1 |
L [mm] | 78.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 19,5 mm / 0.8" |
L2 [mm] | 51.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 4.5 |
L8 [mm] | 21.5 |
G | M22x1 |
最小トルク [Nm] | 280.0 |
重量 [kg] | 0.55 |
バージョン
DIN 69880 E1、 E2、内部クーラント供給用
円筒シャンク付き旋削ツール用
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。