SRU-plus-D 35-W-180-3-4-M8-AS
ID 37362027
- フルードフィードスルーの数: 4
- トルク: 13.4 Nm
技術的詳細
エンド位置ダンパー | 油圧ダンパー |
---|---|
回転角度 [°] | 180 |
停止位置調節範囲 [°] | 3 |
トルク [Nm] | 13.4 |
中間位置の数 | なし |
IP 保護等級 | 67 |
重量 [kg] | 3.7 |
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 216 |
呼び作動圧力 [bar] | 6 |
最低作動圧力 [bar] | 4 |
最大作動圧 [bar] | 8 |
接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 60 |
繰り返し精度 [°] | 0.05 |
トルク My 最大 [Nm] | 30.8 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 1500 |
フルードフィードスルー付きバージョン | あり |
電気フィードスルー付きバージョン | あり |
寸法と最大荷重
最大許容イナーシャ J*
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
最大許容イナーシャ J*
- X 軸:
- 旋回時間
- Y 軸:
- 質量慣性モーメント
- X軸上部:
- サイクル数 / 時
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。
停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。
空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
納品内容
流量制御バルブ、センタリングブッシュ、直接接続用 O リング、取付けネジ (SRU-plus 63 のみ)、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって