B 110-SRS-M-2525
- 最大ストローク: 5120 mm
- 最大駆動力: 6000 N
技術的詳細
最大ストローク H [mm] | 5120 |
---|---|
最大駆動力 [N] | 6000 |
繰り返し精度 [mm] | ± 0.03 |
最大全長 [mm] | 5600 |
最大速度 [m/s] | 1.25 |
最大加速度 [m/s²] | 20 |
最低周囲温度 [°C] | 0 |
最高周囲温度 [°C] | 80 |
基礎台自重、スライダー含む [kg] | 12.5 |
100mm のストロークごとの付加質量 [kg] | 1.4 |
スライダーの重量 [kg] | 5.8 |
スライド板長さ [mm] | 320 |
ガイドシステム | ローラーガイド |
ロール直径 [mm] | 28 |
駆動方式 | スピンドルドライブ |
アイドルトルク [Nm] | 1 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.000225 |
スピンドル径 [mm] | 25 |
スピンドルピッチ [mm] | 25 |
スピンドル最大回転数 [1/min] | 3000 |
長さ X [mm] | 480 |
幅 Y [mm] | 110 |
高さ Z [mm] | 135 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 300 |
トルク My 最大 [Nm] | 600 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 450 |
力 Fy 最大 [N] | 2000 |
力 Fz 最大 [N] | 5000 |
力 -Fz max. [N] | 2500 |
SCHUNKのノイズダンピング(SAG)付き標準スピンドルサポートは、2 SAG ごとに最大ストロークを 10 mm 短縮します。
なお、スピンドル軸の慣性モーメントは1mです。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、それぞれの負荷の最大値です。複数個の力またはトルクが同時に加わる場合は、その各々に対する許容最大値はこれより小さくなります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
最大ストローク
は最大許容ストロークです。加速および制動の距離またはオーバーランを考慮に入れる必要があります。
繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。
加速度および速度
指定の値は、ローディングを含まない、ユニットの最大値です。お客様のアプリケーションの実際の加速度と速度を、別途計算する必要があります。この最大値から逸脱する可能性があります。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
作動方式
スピンドル駆動に歯付きベルトとボールスクリュースピンドルの選択が可能
駆動方式
他社製サーボモーターに問題なく対応
プロファイル
プラスチックカバーストリップ付きアルミニウム押出しプロファイル
スライダー
ブラシシール付きアルミニウム製スライダー
納品内容
組み付け・取扱説明書 (適合宣言書を含む)
保証
24 カ月