PCFC-12-A-V750
補正ユニット
ID 1521945
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
補正ユニット PCFC, サイズ: 12, 空圧式
- 補正Z: 12 mm
- 力 Fz 最大: 170 N
- 力 Fd 最大: 44 N
技術的詳細
| 補正Z [mm] | 12.0 |
|---|---|
| 最小補正力 [N] | 44.0 |
| 最大補正力 [N] | 170.0 |
| 重量 [kg] | 4.0 |
| 最小補正圧力 [bar] | 1.0 |
| 最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
| 重力補正 | 内蔵 |
| 引き込みエア接続補正 | 10 mm |
| 拡張エア接続補正を | 10 mm |
| エアパージ接続 | 4 mm |
| 通信インターフェース | RS-485 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 35.0 |
| D 径 [mm] | 152.4 |
| 高さ Z [mm] | 115.4 |
重力補正に必要な追加の比例制御弁は、お客様側でご用意ください。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、ろ過済み(< 5 µm、乾燥)で油を含まない圧縮空気を使用
保証
24 カ月