arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ツールクランピングテクノロジー

油圧膨張技術への新たな扉を開ける存在

SCHUNK は EMO 2023 で、新しいツールホルダー TENDO Silver を発表します。油圧膨張技術を使用したツールクランプの完璧な入門機でありながら、高精度の万能機でもあります。
用途に関するイメージ - TENDO Silver TENDO Silver は高精度のオールラウンダーとして、SCHUNKのツールホルダーシリーズを絶妙に補完します。定置型チャックは、油圧拡張技術を初めて使う方に理想的であり、優れたコストパフォーマンスを提供します。

長い間、金属加工者は、ツールホルダーにおける油圧膨張技術の利点に魅了されてきました:ツールは、ネジを挿入すると内部圧力媒体が圧縮され、拡張スリーブが弾性変形する油圧機構を介してクランプされます。このようにして、ツールのシャンクはしっかりと固定されます。高い弾性が、ツールの確実な保持と 0.003 mm 以下の正確な振れ精度を保証します。この技術の成果には、最適な加工面、微小チッピングの回避、機械主軸の保護、工具の長寿命化があります。内側のオイルクッションの技術的な手法は、加工中に発生する振動の減衰に非常に効果的です。油圧膨張技術は、長寿命、省エネルギー、省資源で使用できるため、持続可能性の観点からも他の技術よりはるかに優れています。SCHUNK のエコノミーセグメントに属する TENDO Silver は、技術的な優位性に加え、卓越したコストパフォーマンスが印象的なオールラウンダーをユーザーに提供します。

低コストでの油圧拡張技術への参入

油圧膨張技術の発明者でありマーケットリーダーである SCHUNK は、この技術で 40 年の経験を積んで参りました。ツールホルダーを用途別に細分化することで、お客様は用途や要件に応じた適切な油圧拡張ツールホルダーを入手することができます。その目標は、経済的、効率的、省資源的な部品加工の実現であり、TENDO シリーズのユーザーから数十年に渡り高い評価を受けています。ツールホルダーは標準仕様で精密にバランスが取れており、高速加工に適しています。ツールのシャンク部はツールホルダーに直接固定することができ、数秒でマイクロメートル精度のツールチェンジが可能な TENDO シリーズは、正真正銘のヒット商品となっています。そのため、ユーザーはセットアップ時間を短縮し、追加の周辺機器を省くことができます。ユーザーは直接のクランプに加え、溝付きスリーブやクーラント耐性のある中間スリーブによる異径クランプも可能なため、高い柔軟性からの恩恵を受けています。恒久的な精密振れ精度と効果的な振動減衰により、工具の長寿命を確保して再研磨や新規購入の頻度を激減させるため、金属加工業者にとってコスト削減につながります。

すべての工作機械のスピンドルに適合する高精度のオールラウンダーである TENDO Silver が加わり、エコノミーセグメントのツールホルダーファミリーが完成しました。DIN 規格に準拠した輪郭の油圧ツールホルダーは、研磨された表面で汚れや錆をはじき、8 種類のインターフェースで利用できます。

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 2 MB ZIP ダウンロード