arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
自動化技術 2月 2023

未来に備えるERTシリーズ

SCHUNKのフラットでパワー密度の高いロータリーユニットが、4番目のサイズと幅広いバリエーションを追加して拡充されました。測定システムのインターフェースには、エンド to エンドのデジタル通信の重要な先駆者であるデジタルリアルタイムインターフェースHIPERFACE DSL®も含まれるようになりました。保護等級IP54、UL認証、電動保持ブレーキなどの豊富なオプションにより、e-モビリティからライフサイエンスまで、要求の厳しい分野でのダイナミックなハンドリングプロセスが実現されます。
用途に関するイメージ ERT バッテリーセルの組み立てアプリケーション: SCHUNKのERT 50ロータリーユニットと軸システムに接続されたSCHUNKのグリッパーが、バッテリーセルをピックアップし、指定された位置に正確に配置します。

SCHUNKはERTシリーズで、特にフラットなデザインを特徴としながら、精密で柔軟、かつダイナミックな回転運動を可能にするロータリーユニットを提供しています。このユニットは、構成部品、アセンブリグループやツールの回転テーブル、ガントリーソリューションの旋回モジュール、回転式インデックステーブル、あるいは高精度なポジショニングモジュールとして使用することができます。永久磁石式トルクモーターによるダイレクトドライブで、正確でダイナミックな動きが実現します。基準走行が不要なアブソリュートエンコーダーの採用により、0.01°の繰り返し精度が実現されます。ERTシリーズは、短い応答時間と高トルクを実現することができるのが特長です。大口径のセンターボアにより、ケーブルやホースの通線が可能で、カメラの使用も可能です。また、コントローラーで直接制御する電動ブレーキ(オプション)を使用した場合でも、低い全高(比較可能なユニットより最大40%フラット) は変わりません。このため、ERTシリーズのロータリーユニットは、コンパクトな組立・ハンドリング用途の最適な選択肢となっています。

ERT 100とより幅広いアプリケーションに対応する新機能

公称トルク16.7Nmの新しいERT 100サイズは、これまで12、50、300サイズで公称トルク1.5Nm、7.8Nm、32Nmを提供してきたERTモデルとの差を縮めます。同時に、 SCHUNKは計測システムのインターフェースの種類をさらに増やし、異なるドライブコントローラーとモジュールをより柔軟に組み合わせることができるようにしました。HIPERFACE ®および DRIVE-CLiQ インターフェイスでは、2 つの標準化されたプラグコネクタを介して、モーターとエンコーダケーブル用に別々に接続されます。新機能として、デジタルリアルタイムインターフェースのあらゆる利点を兼ね備えたHIPERFACE DSL®エンコーダインターフェースが搭載されています。コンパクトなシングルケーブル技術であるため、コストの削減と、導入が容易です。これは、効率を大幅に向上させ、インダストリー4.0アプリケーションの重要な基盤になります。ERTロータリーモジュールの経路測定システムは、HIPERFACE®、HIPERFACE DSL®、DRIVE-CLiQインターフェースで、絶対測定用のモーターフィードバックシステム、シングルターン版として動作します。

SCHUNKは、電気式保持ブレーキに加え、オプションでより高い保護等級IP54と米国およびカナダの規制に基づくUL認証を取得することが可能です。可能なアプリケーションの幅は膨大です。バッテリーセルの組み立てやヘアピンの取り扱いから、回転式インデックステーブルとしての据え置き型の使用まで幅広く対応します。電子工学、医療および実験室技術、製薬、化粧品および太陽光産業において、また機械工学、レーザー加工または包装プロセスにおける設置スペースに最適化された用途にも対応します。SCHUNKは、旋回時間を正確に計算・設計するためのデジタル設計サイジングアシスタントERTをダウンロード提供し、包括的なソリューションを提供するオートメーションのエキスパートであることを改めて証明しています。

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 1 MB ZIP ダウンロード