arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ワーククランピングテクノロジー 9月 2024

ROTA-ML flex 2+2:これまでになく低く、軽く、さらに優れた性能

SCHUNKの4ジョー手動旋盤用チャックROTA-ML flex 2+2が全面的に刷新されました。結果として、より低く、より軽く、そしてさらに柔軟性が向上しています!2024年にシュトゥットガルトで開催される国際金属加工展(AMB)で、SCHUNKはこの新たな改良版を初公開します。
コンテンツは近日公開

SCHUNKは2020年から中央補正型ROTA-ML flex 2+2を採用し、メンテナンス性の低い手動旋盤用チャックを製品化してきました。円形、立方体、異形など、ほとんどすべてのワーク形状を、精密かつ効率的にフライス盤/旋盤でクランプすることができます。特許取得済みの駆動コンセプトは、1つのジョーにつき12 mmという特に大きな補正ストロークを備えています。今回の改良により、SCHUNKは手動旋盤用チャックの性能を大幅に向上させました。

最大40%の軽量化

直径500 mmのサイズから構造を一新し、ツール把持とワーク把持の専門家である当社は、チャックの高さ最大30%の削減に成功しました。これにより、チャックの重量も最大40%軽減されます。質量の軽減により、テーブルの回転速度が向上するだけでなく、より大きく重いワークも安定して加工でき、工程信頼性が向上します。これにより、1つのチャックで様々な用途に対応できるようになり、加工工程の効率も向上します。

また、チャックのベースプレートも改良され、より柔軟性が向上しています。旋盤用チャックは、ほとんどの機械テーブルに素早く簡単に設置できます。

シーリングコンセプトによる低メンテナンス性

旋盤用チャックのガイドレールには、特殊なシーリングを引き続き採用しています。グリースの流出を防ぎ、クランプ力の徐々な低下を抑えます。これにより、低いクランプ力でも旋盤用チャックの正確な機能を維持できます。特許取得済みのシーリングコンセプトは、駆動機構を埃や切り屑から保護し、工程信頼性を高め、メンテナンス間隔を引き延ばします。さらに、各ジョーにはワークを確実に把持するための最適な把持範囲を示すインジケータピンがあります。

SCHUNKの手動旋盤用フレキシブルチャックは、直径 260 mm から 1,200 mm までの 8 種類のサイズを取り揃えています。

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 2 MB ZIP ダウンロード