NSE plus 100-75
クランピングモジュール
ID 471130
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
クランピングモジュール 標準
中止情報:
中止情報:
- 置き換え対象物: 1502948
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 動圧によりクランプスライダー「開」位置のモニターが可能
- 寸法: 100 x 75 x 62 mm
- 引き込み力: 4 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 14 kN
- 作動圧: 6 bar
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 重量: 2.5 kg