NSE plus 176
クランプモジュール
ID 471060
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
代替製品:
クランピングモジュール 標準
中止情報:
中止情報:
- 置き換え対象物: 1464667
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 動圧によりクランプスライダー「開」位置のモニターが可能
- 寸法: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- 引き込み力: 9 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 40 kN
- 作動圧: 6 bar
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 重量: 7.9 kg
技術的詳細
| Diameter [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 9.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 40.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 7.9 |
Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins