KSC grip 125-160
基本的なクランピングバイス
ID 432463
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
標準センタリングクランピングバイス
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 置き換え対象物: 1514238
- リバーシブルなグリップジョー
- VERO-S 設置準備済み
- 寸法: 125 x 160 x 83 mm
- ジョー幅: 125 mm
- 最大把持力: 35 kN
- 最大トルク: 100 Nm
- 重量: 8.7 kg