arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC grip 125-300

KSC grip 125-300

基本的なクランピングバイス

ID 432464

標準センタリングクランピングバイス

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
  • 置き換え対象物: 1514240
特長:
  • リバーシブルなグリップジョー
  • VERO-S 設置準備済み
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 300 x 83 mm
  • ジョー幅: 125 mm
  • 最大把持力: 35 kN
  • 最大トルク: 100 Nm
  • 重量: 14 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 125.0
ジョー幅 [mm] 125.0
最大把持力 [kN] 35.0
最大トルク [Nm] 100.0
重量 [kg] 14.0

納品内容
バイス、リバーシブルジョーグリップと操作説明書が付属。トルクレンチなし