KSF plus 100
バネ動式 2 ジョークランピングブロック
ID 405260
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
バネ動式クランピング力ブロック 標準
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 置き換え対象物: 1457382
- センタークランプ
- 標準ストローク
- 標準バージョン
- 寸法: 100 x 100 x 106,5 mm
- 最大把持力: 10 kN
- 片側ストローク: 2 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 最大作動圧: 6 bar
- 重量: 5 kg