arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP-LH plus 64

KSP-LH plus 64

空圧式クランピングブロック、センタークランプおよび固定ジョーに対してクランプ

ID 1313055

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-12-31
  • 置き換え対象物: 1409295
特長:
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • 標準バージョン
テクニカルデータ:
  • 寸法: 64 x 64 x 50,7 mm
  • 最大把持力: 2.3 kN
  • 片側ストローク: 4 mm
  • 最大ジョー高さ: 120 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 最大作動圧: 9 bar
  • 重量: 1.5 kg
片側ストローク [mm] 4.0
把持力 [kN] 2.3
最高圧力 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 120.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 260.0
閉 / 開時間 [s] 0.1
重量 [kg] 1.5

納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書