ROTA NCE 165-53 Z140-KV
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 1374448
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2024-06-30
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 53 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- ストローク / ジョー: 3.3 mm
- ピストンストローク: 14 mm
- 最大把持力: 65 kN
- 最大作動力: 26 kN
- 最大RPM: 6000 1/min
- 重量: 9 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
セレーション | タングと溝 |
最大RPM [1/min] | 6000 |
最大把持力 [kN] | 65 |
最大作動力 [kN] | 26 |
ストローク / ジョー [mm] | 3.3 |
ピストンストローク (H) [mm] | 14 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.032 |
重量 [kg] | 9 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%