ROTA NCE 260-81 A6-KV
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 1374459
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2024-06-30
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 81 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: タングと溝
- ストローク / ジョー: 4.9 mm
- ピストンストローク: 21 mm
- 最大把持力: 130 kN
- 最大作動力: 45 kN
- 最大RPM: 4500 1/min
- 重量: 30 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 6 |
セレーション | タングと溝 |
最大RPM [1/min] | 4500 |
最大把持力 [kN] | 130 |
最大作動力 [kN] | 45 |
ストローク / ジョー [mm] | 4.9 |
ピストンストローク (H) [mm] | 21 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.235 |
重量 [kg] | 30 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%