arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCE 315-106 A6-KV

ROTA NCE 315-106 A6-KV

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 1374473

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
特長:
  • 計量旋盤パワーチャック
  • 貫通穴: 106 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: タングと溝
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.8 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • 最大把持力: 155 kN
  • 最大作動力: 58 kN
  • 最大回転速度: 3500 1/min
  • 重量: 44.6 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 6
セレーション タングと溝
最大回転速度 [1/min] 3500.0
最大把持力 [kN] 155.0
最大作動力 [kN] 58.0
ストローク / ジョー [mm] 5.8
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
慣性モーメント [kgm²] 0.48
重量 [kg] 44.6

納品内容
旋盤チャック、トップジョー用締め付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、ドローナット、チャック取付けボルト、アイボルト、取扱説明書