ROTA NCE 315-106 A6-SV60°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 808045
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 106 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 片側ストローク: 5.8 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 155 kN
- 最大作動力: 58 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 43 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 6 |
セレーション | 1.5 mm x 60° |
最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
最大把持力 [kN] | 155.0 |
最大作動力 [kN] | 58.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 5.8 |
ピストンストローク (H) [mm] | 25.0 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.48 |
重量 [kg] | 43.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、センタースリーブ、アイボルト、取扱説明書