ROTA NCX 165-53 Z140-SFGX
ショートストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック
ID 800800
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョーツール・チェンジシステム
- 貫通穴: 53 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- ストローク / ジョー: 3 mm
- 歯ピッチ: 2 mm
- ピストンストローク: 13 mm
- 最大把持力: 50 kN
- 最大作動力: 33 kN
- 最大RPM: 6000 1/min
- 重量: 11 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
セレーション | 傾斜セレーション |
最大RPM [1/min] | 6000 |
最大把持力 [kN] | 50 |
最大作動力 [kN] | 33 |
ストローク / ジョー [mm] | 3 |
歯ピッチ [mm] | 2 |
ピストンストローク (H) [mm] | 13 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.04 |
重量 [kg] | 11 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SFA-AL 160
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%