ROTA NCX 260-81 A6-SFGX
ショートストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック
ID 800821
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョーツール・チェンジシステム
- 貫通穴: 81 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- ストローク / ジョー: 5 mm
- 歯ピッチ: 3.4 mm
- ピストンストローク: 21 mm
- 最大把持力: 128 kN
- 最大作動力: 68 kN
- 最大RPM: 4500 1/min
- 重量: 41 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 6 |
セレーション | 傾斜セレーション |
最大RPM [1/min] | 4500 |
最大把持力 [kN] | 128 |
最大作動力 [kN] | 68 |
ストローク / ジョー [mm] | 5 |
歯ピッチ [mm] | 3.4 |
ピストンストローク (H) [mm] | 21 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.37 |
重量 [kg] | 41 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%