ROTA NCX 315-106 Z300-SFGX
ショートストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック
ID 800830
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョーツール・チェンジシステム
- 貫通穴: 106 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- ストローク / ジョー: 6.3 mm
- 歯ピッチ: 4 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 155 kN
- 最大作動力: 88 kN
- 最大RPM: 3500 1/min
- 重量: 59 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 11 (Z300) |
セレーション | 傾斜セレーション |
最大RPM [1/min] | 3500 |
最大把持力 [kN] | 155 |
最大作動力 [kN] | 88 |
ストローク / ジョー [mm] | 6.3 |
歯ピッチ [mm] | 4 |
ピストンストローク (H) [mm] | 25 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.82 |
重量 [kg] | 59 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%