NSE mini 90-25-V4
Upínací moduly
ID 1435606
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní upínací modul
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2027-06-30
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Čtyřcestná protizkrutová ochrana 90°
- Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
- Rozměry: Ø90 x 25 mm
- Přítlačná síla: 1.5 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 6 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
| Diameter [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 1.5 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 6.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 1.3 |
Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, fitting screws, O-rings, cover plugs, operating manual; without clamping pins, without indexing pins