arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-ML flex 2+2

ROTA-ML flex 2+2

柔軟な 4-ジョー補償チャック
大きな補償ストロークで 4 つのジョー・チャックを中心補正。

利点と特長

  • 旋盤用手動チャック
    大幅に長いメンテナンス間隔
  • 特許取得済みの駆動コンセプト
    ジョーペアの独立した取付後、中心補償によるワークのクランプ
  • 柔軟なクランプシステム
    丸形、立方形、またはかさばる形状のワークのクランプ用
  • 補償メカニズム
    あらゆるワーク形状の芯出しが可能
  • 新しい ROTA-ML flex 2+2 バージョン(Ø 500 mm)用に最適化されたチャック高さと重量
    ワーク重量の最大追加ペイロード用
  • ウェッジバーシステムが高効率をサポート
    高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ
  • グリース循環式潤滑システム
    恒久的なグリース供給を保証し安定したクランプ力を提供
  • 視覚的なクランプ解除
    安定したクランプが確保できる範囲の指標として
  • すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
    長寿命を実現

オプション、その他

  • 極めて柔軟性の高い 4-ジョー手動旋盤チャック
    ROTA-ML flex 2+2なら、円形、立方体、異形部品のクランプも問題ありません。特許取得済みのカップルジョーペアの駆動コンセプトにより、どのような形状のワークでも、過大な位置決めなしに中央にクランプすることができます。このチャックは、特にストレージソリューションや複合加工機に使用されますが、旋盤にも使用できます。Ø 500 mm以上の大型チャックのチャック重量は、旧バージョンに比べ最大40%削減され、より大きなワーク重量を積載できるようになりました。